Logiciel du contrôleur de température CX-Thermo
Logiciel d'assistance sur PC pour une configuration et une surveillance faciles
You are currently viewing the IO-Link GX page.
*1 Les capteurs IO-Link qui prennent en charge des entrées numériques avec la broche 2.
*2 Lorsque l’unité maîtresse Omron IO-Link est utilisée.
La première série des produits IO-Link d’Omron comprend des capteurs photoélectriques, des capteurs de marques de couleur, des capteurs de proximité et des unités maîtresses IO-Link. En reliant les capteurs et les contrôleurs par la fonction IO-Link, toutes les données nécessaires pour assurer la stabilité des opérations des capteurs telles que les niveaux de lumière incidente sont visibles. Désormais, il est possible de surveiller et de détecter des erreurs au niveau du capteur, ce qui réduit les temps d’arrêt, tout en facilitant la maintenance prédictive et en accélérant la mise en service.
Logiciel d'assistance sur PC pour une configuration et une surveillance faciles
Capteur photoélectrique IO-Link E3Z
Lorsque l’espace est limité et que les performances ne doivent pas être compromises, l’ordinateur de panneau phare d’Omron maximise les deux. En utilisant la même largeur et la même hauteur qu’une IHM...
Adapté à toutes les tâches : l’API en bâti avec plus de 200 types d’unités d’E/S